België - Nederlands

Philips StyliD Evo, Compact, track projector, 20.5 W, 2700 lm, 3000 K, DALI, Interact Ready, Ovale horizontale bundel, Wit

ST770T 27S/830 DIA-VLC OVL-H WH

Productomschrijving

Compact, track projector, Aluminium, Wit, Signaalwit (RAL9003), DALI-dimmen InterAct System-ready zichtbaar licht communicatie ingeschakeld, 2700 lm, 20.5 W, 135 lm/W, 3000 K, (0.434,0.403)<3, Ovale horizontale bundel, Opaal, Polymethylmethacrylaat, IP 20 | Bescherming tegen vingers, IK02 | 0,2 J standaard, Veiligheidsklasse II, 3C-spanningsrail

Bestelcode: 8718699976989
Volledige bestelcode: 871869997698900

Specificaties

Lichtbron vervangbaar
Ja
Aantal VSA's
1 unit
Driver/VSA inbegrepen
Ja
Servicetag
Ja
Lamptype
LED
Waardeschaal
Best
Garantieperiode
5 jaar
Sustainability rating
Signify Circle

Downloads

Brochures

Productbrochure
Localized commercial leaflet 910505101383 nl_BE pdf 410.8 kB

Brochures

Installatie-instructies
Installation instruction ST770T-ST770S pdf 797.4 kB

Beeldmateriaal

Product-Photographs-910505101383_EU
Meerdere materialen - Visuals
Product-Diagrams-910505101383_EU
Meerdere materialen - Visuals

Lichttechnische files

IES
IES File - ST770T 27S/830 DIA-VLC OVL-H WH IES
DIAlux
ULD File - ST770T 27S/830 DIA-VLC OVL-H WH ULD
Relux
ROLF File - ST770T 27S/830 DIA-VLC OVL-H WH ROLFZ
LDT
LDT File - ST770T 27S/830 DIA-VLC OVL-H WH LDT