België - Nederlands

Philips StyliD Evo, Compact, Maxos fusion variant (exposed driver box), 29.5 W, 4000 lm, PremiumWhite, 3000 K, CRI>90, DALI, Interact Ready, Sterk reflecterende metalen reflector, zeer brede bundel, >80 graden, Zwart

ST770S 39S/PW930 DIA-VLC HVWB BK

Productomschrijving

Compact, Maxos fusion variant (exposed driver box), Aluminium, Zwart, Signaalzwart (RAL9004), DALI-dimmen InterAct System-ready zichtbaar licht communicatie ingeschakeld, zichtbaar licht communicatie, 4000 lm, 29.5 W, 136 lm/W, PremiumWhite, 3000 K, (0.422,0.386)<2, CRI>90, Sterk reflecterende metalen reflector, zeer brede bundel, >80 graden, IP 20 | Bescherming tegen vingers, IK02 | 0,2 J standaard, Veiligheidsklasse II, 3C-spanningsrail

Bestelcode: 8718699976842
Volledige bestelcode: 871869997684200

Specificaties

Lichtbron vervangbaar
Ja
Aantal VSA's
1 unit
Driver/VSA inbegrepen
Ja
Servicetag
Ja
Lamptype
LED
Waardeschaal
Best
Garantieperiode
5 jaar
Sustainability rating
Signify Circle

Downloads

Brochures

Productbrochure
Localized commercial leaflet 910505101370 nl_BE pdf 413.5 kB

Brochures

Installatie-instructies
Installation instruction ST770T-ST770S pdf 797.4 kB

Beeldmateriaal

Product-Photographs-910505101370_EU
Meerdere materialen - Visuals
Product-Diagrams-910505101370_EU
Meerdere materialen - Visuals

Lichttechnische files

IES
IES File - ST770S 39S/PW930 DIA-VLC HVWB BK IES
DIAlux
ULD File - ST770S 39S/PW930 DIA-VLC HVWB BK ULD
Relux
ROLF File - ST770S 39S/PW930 DIA-VLC HVWB BK ROLFZ
LDT
LDT File - ST770S 39S/PW930 DIA-VLC HVWB BK LDT