België - Nederlands

Philips StyliD Evo, Compact, track projector, 19.8 W, 2700 lm, PremiumWhite, 3000 K, CRI>90, Sterk reflecterende metalen reflector, middelbrede bundel, 20 tot 40 graden, Zilver

ST770T LED27S/PW930 PSU HMB SI

Productomschrijving

Compact, track projector, Aluminium, Zilver, Wit aluminium (RAL9006), Voedingsunit (aan/uit), 2700 lm, 19.8 W, 135 lm/W, PremiumWhite, 3000 K, (0.422,0.386)<2, CRI>90, Sterk reflecterende metalen reflector, middelbrede bundel, 20 tot 40 graden, IP 20 | Bescherming tegen vingers, IK02 | 0,2 J standaard, Veiligheidsklasse II, 3C-spanningsrail

Bestelcode: 8719514009967
Volledige bestelcode: 871951400996700

Specificaties

Lichtbron vervangbaar
Ja
Aantal VSA's
1 unit
Driver/VSA inbegrepen
Ja
Servicetag
Ja
Lamptype
LED
Waardeschaal
Best
Garantieperiode
5 jaar
Sustainability rating
Signify Circle

Downloads

Brochures

Productbrochure
Localized commercial leaflet 910505100730 nl_BE pdf 298.7 kB

Brochures

Installatie-instructies
Installation instruction ST770T-ST770S pdf 797.4 kB

Beeldmateriaal

Product-Photographs-910505100730_EU
Meerdere materialen - Visuals
Product-Diagrams-910505100730_EU
Meerdere materialen - Visuals

Lichttechnische files

IES
IES File - ST770T LED27S/PW930 PSU HMB SI IES
DIAlux
ULD File - ST770T LED27S/PW930 PSU HMB SI ULD
Relux
ROLF File - ST770T LED27S/PW930 PSU HMB SI ROLFZ
LDT
LDT File - ST770T LED27S/PW930 PSU HMB SI LDT