Philips StoreFlow, Track flood (double), 61 W, 8800 lm, 4000 K, Dubbel asymmetrische optiek, Zwart
ST762T 39S/840 PSU BK
Productomschrijving
Track flood (double), Aluminium, Zwart, Voedingsunit (aan/uit), 8800 lm, 61 W, 143 lm/W, 4000 K, (0.382,0.380)<3, Dubbel asymmetrische optiek, IP 20 | Bescherming tegen vingers, IK02 | 0,2 J standaard, Veiligheidsklasse II, 3C-spanningsrail
Specificaties
- Lichtbron vervangbaar
- Ja
- Aantal VSA's
- 2 units
- Driver/VSA inbegrepen
- Ja
- Servicetag
- Ja
- Lamptype
- LED
- Waardeschaal
- Beter
- Garantieperiode
- 5 jaar
- Sustainability rating
- Signify Circle