Philips StoreFlow, Track flood (double), 37.6 W, 5400 lm, 3000 K, DALI, Interact Ready, Dubbel asymmetrische optiek, Zwart
ST762T 27S/830 DIA BK
Productomschrijving
Track flood (double), Aluminium, Zwart, DALI-dimmen InterAct System-ready, 5400 lm, 37.6 W, 144 lm/W, 3000 K, (0.434,0.403)<3, Dubbel asymmetrische optiek, IP 20 | Bescherming tegen vingers, IK02 | 0,2 J standaard, Veiligheidsklasse II, 3C-spanningsrail
Specificaties
- Lichtbron vervangbaar
- Ja
- Aantal VSA's
- 2 units
- Driver/VSA inbegrepen
- Ja
- Servicetag
- Ja
- Lamptype
- LED
- Waardeschaal
- Beter
- Garantieperiode
- 5 jaar
- Sustainability rating
- Signify Circle