Philips GreenSpace Evo, 39.5 W, 5400 lm, 3000 K, Brede bundel, Wit
ST333Y2 27S/830 PSU WB WH481
Productomschrijving
Polycarbonaat, Wit, Voedingsunit (aan/uit), 5400 lm, 39.5 W, 137 lm/W, 3000 K, (0.434, 0.403), Brede bundel, IP 20 | Bescherming tegen vingers, IK02 | 0,2 J standaard, Veiligheidsklasse II, Spanningsrail
Specificaties
- Aantal VSA's 2 units
- Driver/VSA inbegrepen Ja
- Waardeschaal Beter
- Klasse van onderhoudsgemak Klasse A, armatuur is voorzien van onderdelen waaraan onderhoud kan worden gepleegd (wanneer dat nodig is): LED-kaart, driver, regeleenheden, bescherming tegen schakelpieken, optiek, frontpaneel en mechanische onderdelen
- Garantieperiode 5 jaar
- Sustainability rating Signify Circle