Philips GreenSpace Evo, 30 W, 4000 lm, 3000 K, DALI, Interact Ready, Brede bundel, Wit
ST333T 39S/830 DIA-VLC WB WH481
Productomschrijving
Polycarbonaat, Wit, DALI-dimmen InterAct System-ready, 4000 lm, 30 W, 133 lm/W, 3000 K, (0.434, 0.403), Brede bundel, IP 20 | Bescherming tegen vingers, IK02 | 0,2 J standaard, Veiligheidsklasse II, 3C-spanningsrail
Specificaties
- Aantal VSA's 1 unit
- Driver/VSA inbegrepen Ja
- Waardeschaal Beter
- Klasse van onderhoudsgemak Klasse A, armatuur is voorzien van onderdelen waaraan onderhoud kan worden gepleegd (wanneer dat nodig is): LED-kaart, driver, regeleenheden, bescherming tegen schakelpieken, optiek, frontpaneel en mechanische onderdelen
- Garantieperiode 5 jaar
- Sustainability rating -