Productomschrijving
Polycarbonaat, Wit, Draadloze driver InterAct System-ready, 2700 lm, 28.5 W, 94.5 lm/W, 2200 K, (0.457,0.385), Middelbrede bundel, Helder, Gehard glas, IP 20 | Bescherming tegen vingers, IK02 | 0,2 J standaard, Veiligheidsklasse II, 3C-spanningsrail