Philips GreenSpace Evo Projector, 23.5 W, 2600 lm, 2700 K, DALI, Interact Ready, Middelbrede bundel, Wit
ST333T 27S/CH DIA MB FG WH481
Productomschrijving
Polycarbonaat, Wit, DALI-dimmen InterAct System-ready, 2600 lm, 23.5 W, 111 lm/W, 2700 K, (0.458, 0.410), Middelbrede bundel, Helder, Gehard glas, IP 20 | Bescherming tegen vingers, IK02 | 0,2 J standaard, Veiligheidsklasse II, 3C-spanningsrail
Specificaties
- Aantal VSA's
- 1 unit
- Driver/VSA inbegrepen
- Ja
- Servicetag
- Ja
- Waardeschaal
- Beter
- Garantieperiode
- 5 jaar