Philips StyliD Evo, Compact, track projector, 28 W, 2700 lm, Rosé, 2200 K, Draadloos, Interact Ready, Brede bundel, Wit
ST770T 27S/ROSE WIA WB FG WH
Productomschrijving
Compact, track projector, Aluminium, Wit, Signaalzwart (RAL9004), Draadloze driver InterAct System-ready, 2700 lm, 28 W, 95 lm/W, Rosé, 2200 K, (0.478,0.382)<2, Brede bundel, Helder, Gehard glas, IP 20 | Bescherming tegen vingers, IK02 | 0,2 J standaard, Veiligheidsklasse II, 3C-spanningsrail
Specificaties
- Lichtbron vervangbaar
- Ja
- Aantal VSA's
- 1 unit
- Driver/VSA inbegrepen
- Ja
- Sustainability rating
- Unclassified
- Servicetag
- Ja
- Lamptype
- LED
- Waardeschaal
- Best
- Garantieperiode
- 5 jaar