Philips StyliD Evo, Performance, track projector, 39.5 W, 6000 lm, 4000 K, Middelbrede bundel, Wit
ST780T 60S/840 PSU MB FG WH
Productomschrijving
Performance, track projector, Aluminium, Wit, Signaalwit (RAL9003), Voedingsunit (aan/uit), 6000 lm, 39.5 W, 152 lm/W, 4000 K, (0.382,0.380)<3, Middelbrede bundel, Helder, Gehard glas, IP 20 | Bescherming tegen vingers, IK02 | 0,2 J standaard, Veiligheidsklasse II, 3C-spanningsrail
Specificaties
- Lichtbron vervangbaar
- Ja
- Aantal VSA's
- 1 unit
- Driver/VSA inbegrepen
- Ja
- Sustainability rating
- Signify Circle
- Servicetag
- Ja
- Lamptype
- LED
- Waardeschaal
- Best
- Garantieperiode
- 5 jaar