Philips StyliD Evo, Performance, track projector, 46 W, 6000 lm, 2700 K, Brede bundel, Zilver
ST780T 60S/827 PSU WB FG SI
Productomschrijving
Performance, track projector, Aluminium, Zilver, Wit aluminium (RAL9006), Voedingsunit (aan/uit), 6000 lm, 46 W, 138 lm/W, 2700 K, (0.458,0.410)<3, Brede bundel, Helder, Gehard glas, IP 20 | Bescherming tegen vingers, IK02 | 0,2 J standaard, Veiligheidsklasse II, 3C-spanningsrail
Specificaties
- Lichtbron vervangbaar
- Ja
- Aantal VSA's
- 1 unit
- Driver/VSA inbegrepen
- Ja
- Servicetag
- Ja
- Lamptype
- LED
- Waardeschaal
- Best
- Garantieperiode
- 5 jaar