België - Nederlands

Philips StyliD Evo, Performance, track projector, 38 W, 4900 lm, 3000 K, CRI>90, Middelbrede bundel, Zilver

ST780T 49S/930 PSU MB FG SI

Productomschrijving

Performance, track projector, Aluminium, Zilver, Wit aluminium (RAL9006), Voedingsunit (aan/uit), 4900 lm, 38 W, 132 lm/W, 3000 K, (0.434,0.403)<2, CRI>90, Middelbrede bundel, Helder, Gehard glas, IP 20 | Bescherming tegen vingers, IK02 | 0,2 J standaard, Veiligheidsklasse II, 3C-spanningsrail

Bestelcode: 910505101443
Volledige bestelcode: 871869997757300

Specificaties

Lichtbron vervangbaar
Nee
Aantal VSA's
1 unit
Driver/VSA inbegrepen
Ja
Servicetag
Ja
Lamptype
LED
Waardeschaal
Best
Garantieperiode
5 jaar

Downloads

Brochures

Productbrochure
Localized commercial leaflet 910505101443 nl_BE pdf 276.1 kB

Brochures

Installatie-instructies
Mounting instructions StyliD Evo Perfo pdf 813.9 kB

Beeldmateriaal

Product-Photographs-910505101443_EU
Meerdere materialen - Visuals
Product-Diagrams-910505101443_EU
Meerdere materialen - Visuals

Lichttechnische files

IES
IES File - ST780T 49S/930 PSU MB FG SI IES
Revit-bestand
ST780T 49S/930 PSU MB FG SI 910505101443 ZIP
DIAlux
ULD File - ST780T 49S/930 PSU MB FG SI ULD
Relux
ROLF File - ST780T 49S/930 PSU MB FG SI ROLFZ
LDT
LDT File - ST780T 49S/930 PSU MB FG SI LDT