België - Nederlands

Philips StyliD Evo, Performance, track projector, 39 W, 4900 lm, 3000 K, DALI, Interact Ready, Ovale horizontale bundel, Wit

ST780T 49S/830 DIA-VLC OVL-H WH

Productomschrijving

Performance, track projector, Aluminium, Wit, Signaalwit (RAL9003), DALI-dimmen InterAct System-ready zichtbaar licht communicatie ingeschakeld, zichtbaar licht communicatie, 4900 lm, 39 W, 128 lm/W, 3000 K, (0.434,0.403)<3, Ovale horizontale bundel, Opaal, Polymethylmethacrylaat, IP 20 | Bescherming tegen vingers, IK02 | 0,2 J standaard, Veiligheidsklasse II, 3C-spanningsrail

Bestelcode: 910505101440
Volledige bestelcode: 871869997754200
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
Localized commercial leaflet 910505101440 nl_BE pdf 388.8 kB

Brochures

Installatie-instructies
Mounting instructions StyliD Evo Perfo pdf 813.9 kB

Beeldmateriaal

Product-Photographs-910505101440_EU
Meerdere materialen - Visuals
Product-Diagrams-910505101440_EU
Meerdere materialen - Visuals

Lichttechnische files

IES
IES File - ST780T 49S/830 DIA-VLC OVL-H WH IES
Revit-bestand
ST780T 49S/830 DIA-VLC OVL-H WH 910505101440 ZIP
DIAlux
ULD File - ST780T 49S/830 DIA-VLC OVL-H WH ULD
Relux
ROLF File - ST780T 49S/830 DIA-VLC OVL-H WH ROLFZ
LDT
LDT File - ST780T 49S/830 DIA-VLC OVL-H WH LDT