Philips StyliD Evo, Performance, track projector, 37.5 W, 5200 lm, 2700 K, Brede bundel, Wit

ST780T 49S/827 PSU WB FG WH

Productomschrijving

Performance, track projector, Aluminium, Wit, Signaalwit (RAL9003), Voedingsunit (aan/uit), 5200 lm, 37.5 W, 139 lm/W, 2700 K, (0.458,0.410)<3, Brede bundel, Helder, Gehard glas, IP 20 | Bescherming tegen vingers, IK02 | 0,2 J standaard, Veiligheidsklasse II, 3C-spanningsrail

Bestelcode: 8718699977528
Volledige bestelcode: 871869997752800

Specificaties

Lichtbron vervangbaar
Ja
Aantal VSA's
1 unit
Driver/VSA inbegrepen
Ja
Sustainability rating
Signify Circle
Servicetag
Ja
Lamptype
LED
Waardeschaal
Best
Garantieperiode
5 jaar

Downloads

Brochures

Productbrochure
Localized commercial leaflet 910505101438 nl_BE pdf 273.0 kB

Brochures

Installatie-instructies
Mounting instructions StyliD Evo Perfo pdf 813.9 kB

Beeldmateriaal

Product-Photographs-910505101438_EU
Meerdere materialen - Visuals
Product-Diagrams-910505101438_EU
Meerdere materialen - Visuals

Lichttechnische files

IES
IES File - ST780T 49S/827 PSU WB FG WH IES
DIAlux
ULD File - ST780T 49S/827 PSU WB FG WH ULD
Relux
ROLF File - ST780T 49S/827 PSU WB FG WH ROLFZ
LDT
LDT File - ST780T 49S/827 PSU WB FG WH LDT