België - Nederlands

Philips StyliD Evo, Performance, track projector, 27 W, 3900 lm, 4000 K, Smalle bundel, Wit

ST780T 39S/840 PSU NB FG WH

Productomschrijving

Performance, track projector, Aluminium, Wit, Signaalwit (RAL9003), Voedingsunit (aan/uit), 3900 lm, 27 W, 144 lm/W, 4000 K, (0.382,0.380)<3, Smalle bundel, Helder, Gehard glas, IP 20 | Bescherming tegen vingers, IK02 | 0,2 J standaard, Veiligheidsklasse II, 3C-spanningsrail

Bestelcode: 8718699977504
Volledige bestelcode: 871869997750400

Specificaties

Lichtbron vervangbaar
Ja
Aantal VSA's
1 unit
Driver/VSA inbegrepen
Ja
Sustainability rating
Signify Circle
Servicetag
Ja
Lamptype
LED
Waardeschaal
Best
Garantieperiode
5 jaar

Downloads

Brochures

Productbrochure
Localized commercial leaflet 910505101436 nl_BE pdf 273.0 kB

Brochures

Installatie-instructies
Mounting instructions StyliD Evo Perfo pdf 813.9 kB

Beeldmateriaal

Product-Photographs-910505101436_EU
Meerdere materialen - Visuals
Product-Diagrams-910505101436_EU
Meerdere materialen - Visuals

Lichttechnische files

IES
IES File - ST780T 39S/840 PSU NB FG WH IES
DIAlux
ULD File - ST780T 39S/840 PSU NB FG WH ULD
Relux
ROLF File - ST780T 39S/840 PSU NB FG WH ROLFZ
LDT
LDT File - ST780T 39S/840 PSU NB FG WH LDT