België - Nederlands

Philips StyliD Evo, Performance, Maxos fusion variant (exposed driver box), 45 W, 6000 lm, 2700 K, DALI, Interact Ready, Sterk reflecterende metalen reflector, brede bundel, 40 tot 80 graden, Zwart

ST780S 60S/827 DIA-VLC HWB BK

Productomschrijving

Performance, Maxos fusion variant (exposed driver box), Aluminium, Zwart, Signaalzwart (RAL9004), DALI-dimmen InterAct System-ready zichtbaar licht communicatie ingeschakeld, zichtbaar licht communicatie, 6000 lm, 45 W, 135 lm/W, 2700 K, (0.458,0.410)<3, Sterk reflecterende metalen reflector, brede bundel, 40 tot 80 graden, IP 20 | Bescherming tegen vingers, IK02 | 0,2 J standaard, Veiligheidsklasse II, 3C-spanningsrail

Bestelcode: 910505101431
Volledige bestelcode: 871869997745000
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
Localized commercial leaflet 910505101431 nl_BE pdf 397.8 kB

Brochures

Installatie-instructies
Installation instruction ST780T,ST780S pdf 712.0 kB

Beeldmateriaal

Product-Photographs-910505101431_EU
Meerdere materialen - Visuals
Product-Diagrams-910505101431_EU
Meerdere materialen - Visuals

Lichttechnische files

IES
IES File - ST780S 60S/827 DIA-VLC HWB BK IES
Revit-bestand
ST780S 60S/827 DIA-VLC HWB BK 910505101431 ZIP
DIAlux
ULD File - ST780S 60S/827 DIA-VLC HWB BK ULD
Relux
ROLF File - ST780S 60S/827 DIA-VLC HWB BK ROLFZ
LDT
LDT File - ST780S 60S/827 DIA-VLC HWB BK LDT