België - Nederlands

Philips StyliD Evo, Performance, Maxos fusion variant (exposed driver box), 39.5 W, 4900 lm, PremiumWhite, 3000 K, CRI>90, DALI, Interact Ready, Sterk reflecterende metalen reflector, middelbrede bundel, 20 tot 40 graden, Wit

ST780S 49S/PW930 DIA-VLC HMB WH

Productomschrijving

Performance, Maxos fusion variant (exposed driver box), Aluminium, Wit, Signaalwit (RAL9003), DALI-dimmen InterAct System-ready zichtbaar licht communicatie ingeschakeld, zichtbaar licht communicatie, 4900 lm, 39.5 W, 132 lm/W, PremiumWhite, 3000 K, (0.422,0.386)<2, CRI>90, Sterk reflecterende metalen reflector, middelbrede bundel, 20 tot 40 graden, IP 20 | Bescherming tegen vingers, IK02 | 0,2 J standaard, Veiligheidsklasse II, 3C-spanningsrail

Bestelcode: 910505101430
Volledige bestelcode: 871869997744300
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
Localized commercial leaflet 910505101430 nl_BE pdf 392.2 kB

Brochures

Installatie-instructies
Installation instruction ST780T,ST780S pdf 712.0 kB

Beeldmateriaal

Product-Photographs-910505101430_EU
Meerdere materialen - Visuals
Product-Diagrams-910505101430_EU
Meerdere materialen - Visuals

Lichttechnische files

IES
IES File - ST780S 49S/PW930 DIA-VLC HMB WH IES
Revit-bestand
ST780S 49S/PW930 DIA-VLC HMB WH 910505101430 ZIP
DIAlux
ULD File - ST780S 49S/PW930 DIA-VLC HMB WH ULD
Relux
ROLF File - ST780S 49S/PW930 DIA-VLC HMB WH ROLFZ
LDT
LDT File - ST780S 49S/PW930 DIA-VLC HMB WH LDT