België - Nederlands

Philips StyliD Evo, Performance, Maxos fusion variant (exposed driver box), 39 W, 4900 lm, 2700 K, DALI, Interact Ready, Brede bundel, Wit

ST780S 49S/827 DIA-VLC WB FG WH

Productomschrijving

Performance, Maxos fusion variant (exposed driver box), Aluminium, Wit, Signaalwit (RAL9003), DALI-dimmen InterAct System-ready zichtbaar licht communicatie ingeschakeld, zichtbaar licht communicatie, 4900 lm, 39 W, 133 lm/W, 2700 K, (0.458,0.410)<3, Brede bundel, Helder, Gehard glas, IP 20 | Bescherming tegen vingers, IK02 | 0,2 J standaard, Veiligheidsklasse II, 3C-spanningsrail

Bestelcode: 910505101426
Volledige bestelcode: 871869997740500
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
Localized commercial leaflet 910505101426 nl_BE pdf 390.8 kB

Brochures

Installatie-instructies
Installation instruction ST780T,ST780S pdf 712.0 kB

Beeldmateriaal

Product-Photographs-910505101426_EU
Meerdere materialen - Visuals
Product-Diagrams-910505101426_EU
Meerdere materialen - Visuals

Lichttechnische files

IES
IES File - ST780S 49S/827 DIA-VLC WB FG WH IES
Revit-bestand
ST780S 49S/827 DIA-VLC WB FG WH 910505101426 ZIP
DIAlux
ULD File - ST780S 49S/827 DIA-VLC WB FG WH ULD
Relux
ROLF File - ST780S 49S/827 DIA-VLC WB FG WH ROLFZ
LDT
LDT File - ST780S 49S/827 DIA-VLC WB FG WH LDT