Philips StyliD Evo, Performance, Maxos fusion variant (exposed driver box), 29 W, 3800 lm, 3800 lm, 2700 K, Smalle bundel, Wit
ST780S 39S/827 PSU NB FG WH
Productomschrijving
Performance, Maxos fusion variant (exposed driver box), Aluminium, Wit, Signaalwit (RAL9003), Voedingsunit (aan/uit), 3800 lm, 3800 lm, 29 W, 131 lm/W, 2700 K, (0.458,0.410)<3, Smalle bundel, Helder, Gehard glas, IP 20 | Bescherming tegen vingers, IK02 | 0,2 J standaard, Veiligheidsklasse II, 3C-spanningsrail
Specificaties
- Lichtbron vervangbaar
- Ja
- Aantal VSA's
- 1 unit
- Driver/VSA inbegrepen
- Ja
- Sustainability rating
- Unclassified
- Servicetag
- Ja
- Lamptype
- LED
- Waardeschaal
- Best
- Garantieperiode
- 5 jaar