België - Nederlands

Philips StyliD Evo, Compact, Maxos fusion variant, 29 W, 2800 lm, Rosé, 2200 K, DALI, Interact Ready, Middelbrede bundel, Wit

ST770X 27S/ROSE DIA MB FG WH

Productomschrijving

Compact, Maxos fusion variant, Aluminium, Wit, Signaalwit (RAL9003), DALI-dimmen InterAct System-ready, 2800 lm, 29 W, 96 lm/W, Rosé, 2200 K, (0.478,0.382)<2, Middelbrede bundel, Helder, Gehard glas, IP 20 | Bescherming tegen vingers, IK02 | 0,2 J standaard, Veiligheidsklasse I, 3C-spanningsrail

Bestelcode: 910505101421
Volledige bestelcode: 871869997735100
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
Localized commercial leaflet 910505101421 nl_BE pdf 411.4 kB

Brochures

Installatie-instructies
Installation instruction ST770X pdf 617.9 kB

Beeldmateriaal

Product-Photographs-910505101421_EU
Meerdere materialen - Visuals
Product-Diagrams-910505101421_EU
Meerdere materialen - Visuals

Lichttechnische files

IES
IES File - ST770X 27S/ROSE DIA MB FG WH IES
Revit-bestand
ST770X 27S/ROSE DIA MB FG WH 910505101421 ZIP
DIAlux
ULD File - ST770X 27S/ROSE DIA MB FG WH ULD
Relux
ROLF File - ST770X 27S/ROSE DIA MB FG WH ROLFZ
LDT
LDT File - ST770X 27S/ROSE DIA MB FG WH LDT