Philips StyliD Evo, Compact, Maxos fusion variant, 19.8 W, 2700 lm, PremiumWhite, 3000 K, CRI>90, DALI, Interact Ready, Middelbrede bundel, Zwart
ST770X 27S/PW930 DIA MB FG BK
Productomschrijving
Compact, Maxos fusion variant, Aluminium, Zwart, Signaalzwart (RAL9004), DALI-dimmen InterAct System-ready, 2700 lm, 19.8 W, 136 lm/W, PremiumWhite, 3000 K, (0.422,0.386)<2, CRI>90, Middelbrede bundel, Helder, Gehard glas, IP 20 | Bescherming tegen vingers, IK02 | 0,2 J standaard, Veiligheidsklasse I, 3C-spanningsrail
Specificaties
- Lichtbron vervangbaar
- Ja
- Aantal VSA's
- 1 unit
- Driver/VSA inbegrepen
- Ja
- Sustainability rating
- Signify Circle
- Servicetag
- Ja
- Lamptype
- LED
- Waardeschaal
- Best
- Garantieperiode
- 5 jaar