België - Nederlands

Philips StyliD Evo, Compact, Maxos fusion variant, 32 W, 3000 lm, Frost, 5000 K, CRI>90, DALI, Interact Ready, Middelbrede bundel, Wit

ST770X 27S/FR DIA MB FG WH

Productomschrijving

Compact, Maxos fusion variant, Aluminium, Wit, Signaalwit (RAL9003), DALI-dimmen InterAct System-ready, 3000 lm, 32 W, 95 lm/W, Frost, 5000 K, (0.343,0.331)<3, CRI>90, Middelbrede bundel, Helder, Gehard glas, IP 20 | Bescherming tegen vingers, IK02 | 0,2 J standaard, Veiligheidsklasse I, 3C-spanningsrail

Bestelcode: 910505101418
Volledige bestelcode: 871869997732000
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
Localized commercial leaflet 910505101418 nl_BE pdf 411.3 kB

Brochures

Installatie-instructies
Installation instruction ST770X pdf 617.9 kB

Beeldmateriaal

Product-Photographs-910505101418_EU
Meerdere materialen - Visuals
Product-Diagrams-910505101418_EU
Meerdere materialen - Visuals

Lichttechnische files

IES
IES File - ST770X 27S/FR DIA MB FG WH IES
Revit-bestand
ST770X 27S/FR DIA MB FG WH 910505101418 ZIP
DIAlux
ULD File - ST770X 27S/FR DIA MB FG WH ULD
Relux
ROLF File - ST770X 27S/FR DIA MB FG WH ROLFZ
LDT
LDT File - ST770X 27S/FR DIA MB FG WH LDT