Philips StyliD Evo, Compact, Maxos fusion variant, 19.6 W, 2700 lm, Champagne, 2700 K, DALI, Interact Ready, Middelbrede bundel, Wit
ST770X 27S/CH DIA MB FG WH
Productomschrijving
Compact, Maxos fusion variant, Aluminium, Wit, Signaalwit (RAL9003), DALI-dimmen InterAct System-ready, 2700 lm, 19.6 W, 131 lm/W, Champagne, 2700 K, (0.458,0.410)<3, Middelbrede bundel, Helder, Gehard glas, IP 20 | Bescherming tegen vingers, IK02 | 0,2 J standaard, Veiligheidsklasse I, 3C-spanningsrail
Specificaties
- Lichtbron vervangbaar
- Ja
- Aantal VSA's
- 1 unit
- Driver/VSA inbegrepen
- Ja
- Servicetag
- Ja
- Lamptype
- LED
- Waardeschaal
- Best
- Garantieperiode
- 5 jaar