België - Nederlands

Philips StyliD Evo, Compact, Maxos fusion variant, 19.6 W, 2700 lm, 3000 K, DALI, Interact Ready, Middelbrede bundel, Wit

ST770X 27S/830 DIA MB FG WH

Productomschrijving

Compact, Maxos fusion variant, Aluminium, Wit, Signaalwit (RAL9003), DALI-dimmen InterAct System-ready, 2700 lm, 19.6 W, 138 lm/W, 3000 K, (0.434,0.403)<3, Middelbrede bundel, Helder, Gehard glas, IP 20 | Bescherming tegen vingers, IK02 | 0,2 J standaard, Veiligheidsklasse I, 3C-spanningsrail

Bestelcode: 8718699977276
Volledige bestelcode: 871869997727600

Specificaties

Lichtbron vervangbaar
Ja
Aantal VSA's
1 unit
Driver/VSA inbegrepen
Ja
Sustainability rating
Signify Circle
Servicetag
Ja
Lamptype
LED
Waardeschaal
Best
Garantieperiode
5 jaar

Downloads

Brochures

Productbrochure
Localized commercial leaflet 910505101413 nl_BE pdf 412.8 kB

Brochures

Installatie-instructies
Installation instruction ST770X pdf 617.9 kB

Beeldmateriaal

Product-Photographs-910505101413_EU
Meerdere materialen - Visuals
Product-Diagrams-910505101413_EU
Meerdere materialen - Visuals

Lichttechnische files

IES
IES File - ST770X 27S/830 DIA MB FG WH IES
DIAlux
ULD File - ST770X 27S/830 DIA MB FG WH ULD
Relux
ROLF File - ST770X 27S/830 DIA MB FG WH ROLFZ
LDT
LDT File - ST770X 27S/830 DIA MB FG WH LDT