België - Nederlands

Philips StyliD Evo, Compact, Maxos fusion variant, 16.4 W, 2000 lm, 3000 K, DALI, Interact Ready, Smalle bundel, Wit

ST770X 20S/830 DIA NB FG WH

Productomschrijving

Compact, Maxos fusion variant, Aluminium, Wit, Signaalwit (RAL9003), DALI-dimmen InterAct System-ready, 2000 lm, 16.4 W, 122 lm/W, 3000 K, (0.434,0.403)<3, Smalle bundel, Helder, Gehard glas, IP 20 | Bescherming tegen vingers, IK02 | 0,2 J standaard, Veiligheidsklasse I, 3C-spanningsrail

Bestelcode: 8718699977252
Volledige bestelcode: 871869997725200
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
Localized commercial leaflet 910505101411 nl_BE pdf 410.2 kB

Brochures

Installatie-instructies
Installation instruction ST770X pdf 617.9 kB

Beeldmateriaal

Product-Photographs-910505101411_EU
Meerdere materialen - Visuals
Product-Diagrams-910505101411_EU
Meerdere materialen - Visuals

Lichttechnische files

IES
IES File - ST770X 20S/830 DIA NB FG WH IES
DIAlux
ULD File - ST770X 20S/830 DIA NB FG WH ULD
Relux
ROLF File - ST770X 20S/830 DIA NB FG WH ROLFZ
LDT
LDT File - ST770X 20S/830 DIA NB FG WH LDT