België - Nederlands

Philips StyliD Evo, Compact, track projector, 31 W, 4000 lm, PremiumWhite, 3000 K, CRI>90, Middelbrede bundel, Zwart

ST770T 39S/PW930 PSU MB FG BK

Productomschrijving

Compact, track projector, Aluminium, Zwart, Signaalzwart (RAL9004), Voedingsunit (aan/uit), 4000 lm, 31 W, 127 lm/W, PremiumWhite, 3000 K, (0.422,0.386)<2, CRI>90, Middelbrede bundel, Helder, Gehard glas, IP 20 | Bescherming tegen vingers, IK02 | 0,2 J standaard, Veiligheidsklasse II, 3C-spanningsrail

Bestelcode: 8718699977177
Volledige bestelcode: 871869997717700

Specificaties

Lichtbron vervangbaar
Ja
Aantal VSA's
1 unit
Driver/VSA inbegrepen
Ja
Sustainability rating
Signify Circle
Servicetag
Ja
Lamptype
LED
Waardeschaal
Best
Garantieperiode
5 jaar

Downloads

Brochures

Productbrochure
Localized commercial leaflet 910505101403 nl_BE pdf 300.7 kB

Brochures

Installatie-instructies
Installation instruction ST770T-ST770S pdf 797.4 kB

Beeldmateriaal

Product-Photographs-910505101403_EU
Meerdere materialen - Visuals
Product-Diagrams-910505101403_EU
Meerdere materialen - Visuals

Lichttechnische files

IES
IES File - ST770T 39S/PW930 PSU MB FG BK IES
DIAlux
ULD File - ST770T 39S/PW930 PSU MB FG BK ULD
Relux
ROLF File - ST770T 39S/PW930 PSU MB FG BK ROLFZ
LDT
LDT File - ST770T 39S/PW930 PSU MB FG BK LDT