Philips StyliD Evo, Compact, track projector, 35 W, 4000 lm, PremiumColor, 3000 K, CRI>90, Middelbrede bundel, Zwart
ST770T 39S/PC930 PSU MB FG BK
Productomschrijving
Compact, track projector, Aluminium, Zwart, Signaalzwart (RAL9004), Voedingsunit (aan/uit), 4000 lm, 35 W, 114 lm/W, PremiumColor, 3000 K, (0.422,0.386)<2, CRI>90, Middelbrede bundel, Helder, Gehard glas, IP 20 | Bescherming tegen vingers, IK02 | 0,2 J standaard, Veiligheidsklasse II, 3C-spanningsrail
Specificaties
- Lichtbron vervangbaar
- Ja
- Aantal VSA's
- 1 unit
- Driver/VSA inbegrepen
- Ja
- Sustainability rating
- Signify Circle
- Servicetag
- Ja
- Lamptype
- LED
- Waardeschaal
- Best
- Garantieperiode
- 5 jaar