België - Nederlands

Philips StyliD Evo, Compact, track projector, 29 W, 3900 lm, 4000 K, Middelbrede bundel, Wit

ST770T 39S/840 PSU MB FG WH

Productomschrijving

Compact, track projector, Aluminium, Wit, Signaalwit (RAL9003), Voedingsunit (aan/uit), 3900 lm, 29 W, 147 lm/W, 4000 K, (0.382,0.380)<3, Middelbrede bundel, Helder, Gehard glas, IP 20 | Bescherming tegen vingers, IK02 | 0,2 J standaard, Veiligheidsklasse II, 3C-spanningsrail

Bestelcode: 910505101399
Volledige bestelcode: 871869997714600
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
Localized commercial leaflet 910505101399 nl_BE pdf 295.0 kB

Brochures

Installatie-instructies
Installation instruction ST770T-ST770S pdf 797.4 kB

Beeldmateriaal

Product-Photographs-910505101399_EU
Meerdere materialen - Visuals
Product-Diagrams-910505101399_EU
Meerdere materialen - Visuals

Lichttechnische files

IES
IES File - ST770T 39S/840 PSU MB FG WH IES
Revit-bestand
ST770T 39S/840 PSU MB FG WH 910505101399 ZIP
DIAlux
ULD File - ST770T 39S/840 PSU MB FG WH ULD
Relux
ROLF File - ST770T 39S/840 PSU MB FG WH ROLFZ
LDT
LDT File - ST770T 39S/840 PSU MB FG WH LDT