België - Nederlands

Philips StyliD Evo, Compact, track projector, 29 W, 4100 lm, 3000 K, Middelbrede bundel, Wit

ST770T 39S/830 PSU MB FG WH

Productomschrijving

Compact, track projector, Aluminium, Wit, Signaalwit (RAL9003), Voedingsunit (aan/uit), 4100 lm, 29 W, 139 lm/W, 3000 K, (0.434,0.403)<3, Middelbrede bundel, Helder, Gehard glas, IP 20 | Bescherming tegen vingers, IK02 | 0,2 J standaard, Veiligheidsklasse II, 3C-spanningsrail

Bestelcode: 8718699977139
Volledige bestelcode: 871869997713900

Specificaties

Lichtbron vervangbaar
Ja
Aantal VSA's
1 unit
Driver/VSA inbegrepen
Ja
Sustainability rating
Signify Circle
Servicetag
Ja
Lamptype
LED
Waardeschaal
Best
Garantieperiode
5 jaar

Downloads

Brochures

Productbrochure
Localized commercial leaflet 910505101398 nl_BE pdf 294.9 kB

Brochures

Installatie-instructies
Installation instruction ST770T-ST770S pdf 797.4 kB

Beeldmateriaal

Product-Photographs-910505101398_EU
Meerdere materialen - Visuals
Product-Diagrams-910505101398_EU
Meerdere materialen - Visuals

Lichttechnische files

IES
IES File - ST770T 39S/830 PSU MB FG WH IES
DIAlux
ULD File - ST770T 39S/830 PSU MB FG WH ULD
Relux
ROLF File - ST770T 39S/830 PSU MB FG WH ROLFZ
LDT
LDT File - ST770T 39S/830 PSU MB FG WH LDT