Philips StyliD Evo, Compact, track projector, 29.5 W, 3900 lm, 3000 K, DALI, Interact Ready, Ovale horizontale bundel, Wit
ST770T 39S/830 DIA-VLC OVL-H WH
Productomschrijving
Compact, track projector, Aluminium, Wit, Signaalwit (RAL9003), DALI-dimmen InterAct System-ready zichtbaar licht communicatie ingeschakeld, 3900 lm, 29.5 W, 138 lm/W, 3000 K, (0.434,0.403)<3, Ovale horizontale bundel, Opaal, Polymethylmethacrylaat, IP 20 | Bescherming tegen vingers, IK02 | 0,2 J standaard, Veiligheidsklasse II, 3C-spanningsrail
Specificaties
- Lichtbron vervangbaar
- Ja
- Aantal VSA's
- 1 unit
- Driver/VSA inbegrepen
- Ja
- Servicetag
- Ja
- Lamptype
- LED
- Waardeschaal
- Best
- Garantieperiode
- 5 jaar