België - Nederlands

Philips StyliD Evo, Compact, track projector, 31.5 W, 3900 lm, 2700 K, DALI, Interact Ready, Ovale verticale bundel, Wit

ST770T 39S/827 DIA-VLC OVL-V WH

Productomschrijving

Compact, track projector, Aluminium, Wit, Signaalwit (RAL9003), DALI-dimmen InterAct System-ready zichtbaar licht communicatie ingeschakeld, 3900 lm, 31.5 W, 129 lm/W, 2700 K, (0.458,0.410)<3, Ovale verticale bundel, Opaal, Polymethylmethacrylaat, IP 20 | Bescherming tegen vingers, IK02 | 0,2 J standaard, Veiligheidsklasse II, 3C-spanningsrail

Bestelcode: 910505101394
Volledige bestelcode: 871869997709200

Specificaties

Lichtbron vervangbaar
Nee
Aantal VSA's
1 unit
Driver/VSA inbegrepen
Ja
Servicetag
Ja
Lamptype
LED
Waardeschaal
Best
Garantieperiode
5 jaar

Downloads

Brochures

Productbrochure
Localized commercial leaflet 910505101394 nl_BE pdf 410.9 kB

Brochures

Installatie-instructies
Installation instruction ST770T-ST770S pdf 797.4 kB

Beeldmateriaal

Product-Photographs-910505101394_EU
Meerdere materialen - Visuals
Product-Diagrams-910505101394_EU
Meerdere materialen - Visuals

Lichttechnische files

IES
IES File - ST770T 39S/827 DIA-VLC OVL-V WH IES
Revit-bestand
ST770T 39S/827 DIA-VLC OVL-V WH 910505101394 ZIP
DIAlux
ULD File - ST770T 39S/827 DIA-VLC OVL-V WH ULD
Relux
ROLF File - ST770T 39S/827 DIA-VLC OVL-V WH ROLFZ
LDT
LDT File - ST770T 39S/827 DIA-VLC OVL-V WH LDT