België - Nederlands

Philips StyliD Evo, Compact, Maxos fusion variant (exposed driver box), 31.5 W, 3900 lm, 2700 K, DALI, Interact Ready, Brede bundel, Zilver

ST770S 39S/827 DIA-VLC WB FG SI

Productomschrijving

Compact, Maxos fusion variant (exposed driver box), Aluminium, Zilver, Wit aluminium (RAL9006), DALI-dimmen InterAct System-ready zichtbaar licht communicatie ingeschakeld, zichtbaar licht communicatie, 3900 lm, 31.5 W, 129 lm/W, 2700 K, (0.458,0.410)<3, Brede bundel, Helder, Gehard glas, IP 20 | Bescherming tegen vingers, IK02 | 0,2 J standaard, Veiligheidsklasse II, 3C-spanningsrail

Bestelcode: 910505101365
Volledige bestelcode: 871869997679800
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
Localized commercial leaflet 910505101365 nl_BE pdf 415.5 kB

Brochures

Installatie-instructies
Installation instruction ST770T-ST770S pdf 797.4 kB

Beeldmateriaal

Product-Photographs-910505101365_EU
Meerdere materialen - Visuals
Product-Diagrams-910505101365_EU
Meerdere materialen - Visuals

Lichttechnische files

IES
IES File - ST770S 39S/827 DIA-VLC WB FG SI IES
Revit-bestand
ST770S 39S/827 DIA-VLC WB FG SI 910505101365 ZIP
DIAlux
ULD File - ST770S 39S/827 DIA-VLC WB FG SI ULD
Relux
ROLF File - ST770S 39S/827 DIA-VLC WB FG SI ROLFZ
LDT
LDT File - ST770S 39S/827 DIA-VLC WB FG SI LDT