België - Nederlands

Philips StyliD Evo, Compact, Maxos fusion variant (exposed driver box), 11.8 W, 1700 lm, 2700 K, Brede bundel, Wit

ST770S 17S/827 PSU WB FG WH

Productomschrijving

Compact, Maxos fusion variant (exposed driver box), Aluminium, Wit, Signaalwit (RAL9003), Voedingsunit (aan/uit), 1700 lm, 11.8 W, 138 lm/W, 2700 K, (0.458,0.410)<3, Brede bundel, Helder, Gehard glas, IP 20 | Bescherming tegen vingers, IK02 | 0,2 J standaard, Veiligheidsklasse II, 3C-spanningsrail

Bestelcode: 910505101228
Volledige bestelcode: 871869997673600
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
Localized commercial leaflet 910505101228 nl_BE pdf 297.1 kB

Brochures

Installatie-instructies
Installation instruction ST770T-ST770S pdf 797.4 kB

Beeldmateriaal

Product-Photographs-910505101228_EU
Meerdere materialen - Visuals
Product-Diagrams-910505101228_EU
Meerdere materialen - Visuals

Lichttechnische files

IES
IES File - ST770S 17S/827 PSU WB FG WH IES
Revit-bestand
ST770S 17S/827 PSU WB FG WH 910505101228 ZIP
DIAlux
ULD File - ST770S 17S/827 PSU WB FG WH ULD
Relux
ROLF File - ST770S 17S/827 PSU WB FG WH ROLFZ
LDT
LDT File - ST770S 17S/827 PSU WB FG WH LDT