Philips StyliD Evo, Compact, Semi-recessed, 29 W, 4200 lm, 4000 K, Zeer brede bundel, Wit

ST770B 39S/840 PSU-E VWB FG WH

Productomschrijving

Compact, Semi-recessed, Aluminium, Wit, Signaalwit (RAL9003), Externe voedingsunit (aan/uit), 4200 lm, 29 W, 145 lm/W, 4000 K, (0.382,0.380)<3, Zeer brede bundel, Helder, Gehard glas, IP 20 | Bescherming tegen vingers, IK02 | 0,2 J standaard, Veiligheidsklasse II, 2 insteekconnectors, 2-polig

Bestelcode: 8718699976699
Volledige bestelcode: 871869997669900

Specificaties

Lichtbron vervangbaar
Ja
Aantal VSA's
1 unit
Driver/VSA inbegrepen
Ja
Sustainability rating
Signify Circle
Servicetag
Ja
Lamptype
LED
Waardeschaal
Best
Garantieperiode
5 jaar

Downloads

Brochures

Productbrochure
Localized commercial leaflet 910505101224 nl_BE pdf 301.8 kB

Brochures

Installatie-instructies
Installation instruction ST770B pdf 892.1 kB

Beeldmateriaal

Product-Photographs-910505101224_EU
Meerdere materialen - Visuals
Product-Diagrams-910505101224_EU
Meerdere materialen - Visuals

Lichttechnische files

IES
IES File - ST770B 39S/840 PSU-E VWB FG WH IES
DIAlux
ULD File - ST770B 39S/840 PSU-E VWB FG WH ULD
Relux
ROLF File - ST770B 39S/840 PSU-E VWB FG WH ROLFZ
LDT
LDT File - ST770B 39S/840 PSU-E VWB FG WH LDT