België - Nederlands

Philips StyliD Evo, Compact, Semi-recessed, 27 W, 2700 lm, 2700 lm, Rosé, 2200 K, Middelbrede bundel, Wit

ST770B 27S/ROSE PSU-E MB FG WH

Productomschrijving

Compact, Semi-recessed, Aluminium, Wit, Signaalwit (RAL9003), Externe voedingsunit (aan/uit), 2700 lm, 2700 lm, 27 W, 98 lm/W, Rosé, 2200 K, (0.478,0.382)<2, Middelbrede bundel, Helder, Gehard glas, IP 20 | Bescherming tegen vingers, IK02 | 0,2 J standaard, Veiligheidsklasse II, 2 insteekconnectors, 2-polig

Bestelcode: 8718699976668
Volledige bestelcode: 871869997666800
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
Localized commercial leaflet 910505101220 nl_BE pdf 301.3 kB

Brochures

Installatie-instructies
Installation instruction ST770B pdf 892.1 kB

Beeldmateriaal

Product-Photographs-910505101220_EU
Meerdere materialen - Visuals
Product-Diagrams-910505101220_EU
Meerdere materialen - Visuals

Lichttechnische files

IES
IES File - ST770B 27S/ROSE PSU-E MB FG WH IES
Revit-bestand
ST770B 27S/ROSE PSU-E MB FG WH 910505101220 ZIP
DIAlux
ULD File - ST770B 27S/ROSE PSU-E MB FG WH ULD
Relux
ROLF File - ST770B 27S/ROSE PSU-E MB FG WH ROLFZ
LDT
LDT File - ST770B 27S/ROSE PSU-E MB FG WH LDT