België - Nederlands

Philips StyliD Evo, Compact, Semi-recessed, 20.5 W, 2700 lm, 3000 K, DALI, Interact Ready, Ovale horizontale bundel, Zwart

ST770B 27S/830 DIA-VLC-E OVL-H BK

Productomschrijving

Compact, Semi-recessed, Aluminium, Zwart, Signaalzwart (RAL9004), DALI-dimmen InterAct System-ready zichtbaar licht communicatie ingeschakeld, extern, zichtbaar licht communicatie, 2700 lm, 20.5 W, 131 lm/W, 3000 K, (0.434,0.403)<3, Ovale horizontale bundel, Opaal, Polymethylmethacrylaat, IP 20 | Bescherming tegen vingers, IK02 | 0,2 J standaard, Veiligheidsklasse II, 2 insteekconnectors, 2-polig

Bestelcode: 910505101211
Volledige bestelcode: 871869997657600
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
Localized commercial leaflet 910505101211 nl_BE pdf 426.2 kB

Brochures

Installatie-instructies
Installation instruction ST770B pdf 892.1 kB

Beeldmateriaal

Product-Photographs-910505101211_EU
Meerdere materialen - Visuals
Product-Diagrams-910505101211_EU
Meerdere materialen - Visuals

Lichttechnische files

IES
IES File - ST770B 27S/830 DIA-VLC-E OVL-H BK IES
Revit-bestand
ST770B 27S/830 DIA-VLC-E OVL-H BK 910505101211 ZIP
DIAlux
ULD File - ST770B 27S/830 DIA-VLC-E OVL-H BK ULD
Relux
ROLF File - ST770B 27S/830 DIA-VLC-E OVL-H BK ROLFZ
LDT
LDT File - ST770B 27S/830 DIA-VLC-E OVL-H BK LDT