België - Nederlands

Philips StyliD Evo, Compact, Semi-recessed, 20.5 W, 2600 lm, 2600 lm, 2700 K, DALI, Interact Ready, Brede bundel, Zwart

ST770B 27S/827 DIA-VLC-E WB FG BK

Productomschrijving

Compact, Semi-recessed, Aluminium, Zwart, Signaalzwart (RAL9004), DALI-dimmen InterAct System-ready zichtbaar licht communicatie ingeschakeld, extern, zichtbaar licht communicatie, 2600 lm, 2600 lm, 20.5 W, 125 lm/W, 2700 K, (0.458,0.410)<3, Brede bundel, Helder, Gehard glas, IP 20 | Bescherming tegen vingers, IK02 | 0,2 J standaard, Veiligheidsklasse II, 2 insteekconnectors, 2-polig

Bestelcode: 8718699976552
Volledige bestelcode: 871869997655200

Specificaties

Lichtbron vervangbaar
Ja
Aantal VSA's
1 unit
Driver/VSA inbegrepen
Ja
Servicetag
Ja
Lamptype
LED
Waardeschaal
Best
Garantieperiode
5 jaar
Sustainability rating
Signify Circle

Downloads

Brochures

Productbrochure
Localized commercial leaflet 910505101209 nl_BE pdf 425.6 kB

Brochures

Installatie-instructies
Installation instruction ST770B pdf 892.1 kB

Beeldmateriaal

Product-Photographs-910505101209_EU
Meerdere materialen - Visuals
Product-Diagrams-910505101209_EU
Meerdere materialen - Visuals

Lichttechnische files

IES
IES File - ST770B 27S/827 DIA-VLC-E WB FG BK IES
Revit-bestand
ST770B 27S/827 DIA-VLC-E WB FG BK 910505101209 ZIP
DIAlux
ULD File - ST770B 27S/827 DIA-VLC-E WB FG BK ULD
Relux
ROLF File - ST770B 27S/827 DIA-VLC-E WB FG BK ROLFZ
LDT
LDT File - ST770B 27S/827 DIA-VLC-E WB FG BK LDT