België - Nederlands

Philips StyliD Evo, Performance, track projector, 44 W, 6000 lm, 2700 K, Sterk reflecterende metalen reflector, brede bundel, 40 tot 80 graden, Zilver

ST780T 60S/827 PSU HWB FG SI

Productomschrijving

Performance, track projector, Aluminium, Zilver, Wit aluminium (RAL9006), Voedingsunit (aan/uit), 6000 lm, 44 W, 138 lm/W, 2700 K, (0.458,0.410)<3, Sterk reflecterende metalen reflector, brede bundel, 40 tot 80 graden, Helder, Gehard glas, IP 20 | Bescherming tegen vingers, IK02 | 0,2 J standaard, Veiligheidsklasse II, 3C-spanningsrail

Bestelcode: 910505100756
Volledige bestelcode: 871951401022200
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
Localized commercial leaflet 910505100756 nl_BE pdf 277.0 kB

Brochures

Installatie-instructies
Mounting instructions StyliD Evo Perfo RPO pdf 597.5 kB

Beeldmateriaal

Product-Photographs-910505100756_EU
Meerdere materialen - Visuals
Product-Diagrams-910505100756_EU
Meerdere materialen - Visuals

Lichttechnische files

IES
IES File - ST780T 60S/827 PSU HWB FG SI IES
Revit-bestand
ST780T 60S/827 PSU HWB FG SI 910505100756 ZIP
DIAlux
ULD File - ST780T 60S/827 PSU HWB FG SI ULD
Relux
ROLF File - ST780T 60S/827 PSU HWB FG SI ROLFZ
LDT
LDT File - ST780T 60S/827 PSU HWB FG SI LDT