België - Nederlands

Philips StyliD Evo, Performance, track projector, 27 W, 3900 lm, 3000 K, Sterk reflecterende metalen reflector, smalle bundel, 10 tot 20 graden, Wit

ST780T 39S/830 PSU HNB WH

Productomschrijving

Performance, track projector, Aluminium, Wit, Zuiver wit (RAL9010), Voedingsunit (aan/uit), 3900 lm, 27 W, 143 lm/W, 3000 K, (0.434,0.403)<3, Sterk reflecterende metalen reflector, smalle bundel, 10 tot 20 graden, IP 20 | Bescherming tegen vingers, IK02 | 0,2 J standaard, Veiligheidsklasse II, 3C-spanningsrail

Bestelcode: 910505100747
Volledige bestelcode: 871951401013000
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
Localized commercial leaflet 910505100747 nl_BE pdf 274.1 kB

Brochures

Installatie-instructies
Mounting instructions StyliD Evo Perfo RPO pdf 597.5 kB

Beeldmateriaal

Product-Photographs-910505100747_EU
Meerdere materialen - Visuals
Product-Diagrams-910505100747_EU
Meerdere materialen - Visuals

Lichttechnische files

IES
IES File - ST780T 39S/830 PSU HNB WH IES
Revit-bestand
ST780T 39S/830 PSU HNB WH 910505100747 ZIP
DIAlux
ULD File - ST780T 39S/830 PSU HNB WH ULD
Relux
ROLF File - ST780T 39S/830 PSU HNB WH ROLFZ
LDT
LDT File - ST780T 39S/830 PSU HNB WH LDT