België - Nederlands

Philips StyliD Evo, Compact, track projector, 29 W, 3900 lm, 3000 K, Sterk reflecterende metalen reflector, middelbrede bundel, 20 tot 40 graden, Wit

ST770T 39S/830 PSU HMB WH

Productomschrijving

Compact, track projector, Aluminium, Wit, Zuiver wit (RAL9010), Voedingsunit (aan/uit), 3900 lm, 29 W, 146 lm/W, 3000 K, (0.434,0.403)<3, Sterk reflecterende metalen reflector, middelbrede bundel, 20 tot 40 graden, IP 20 | Bescherming tegen vingers, IK02 | 0,2 J standaard, Veiligheidsklasse II, 3C-spanningsrail

Bestelcode: 910505100736
Volledige bestelcode: 871951401002400
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
Localized commercial leaflet 910505100736 nl_BE pdf 295.8 kB

Brochures

Installatie-instructies
Installation instruction ST770T-ST770S pdf 797.4 kB

Beeldmateriaal

Product-Photographs-910505100736_EU
Meerdere materialen - Visuals
Product-Diagrams-910505100736_EU
Meerdere materialen - Visuals

Lichttechnische files

IES
IES File - ST770T 39S/830 PSU HMB WH IES
Revit-bestand
ST770T 39S/830 PSU HMB WH 910505100736 ZIP
DIAlux
ULD File - ST770T 39S/830 PSU HMB WH ULD
Relux
ROLF File - ST770T 39S/830 PSU HMB WH ROLFZ
LDT
LDT File - ST770T 39S/830 PSU HMB WH LDT