Philips StyliD Evo, Compact, track projector, 19.6 W, 2700 lm, 2700 K, Sterk reflecterende metalen reflector, brede bundel, 40 tot 80 graden, Wit
ST770T LED27S/827 PSU HWB WH
Productomschrijving
Compact, track projector, Aluminium, Wit, Zuiver wit (RAL9010), Voedingsunit (aan/uit), 2700 lm, 19.6 W, 135 lm/W, 2700 K, (0.458,0.410)<3, Sterk reflecterende metalen reflector, brede bundel, 40 tot 80 graden, IP 20 | Bescherming tegen vingers, IK02 | 0,2 J standaard, Veiligheidsklasse II, 3C-spanningsrail
Specificaties
- Lichtbron vervangbaar
- Ja
- Aantal VSA's
- 1 unit
- Driver/VSA inbegrepen
- Ja
- Servicetag
- Ja
- Lamptype
- LED
- Waardeschaal
- Best
- Garantieperiode
- 5 jaar