België - Nederlands

Philips StyliD Evo, Compact, track projector, 16.6 W, 2100 lm, 3000 K, Sterk reflecterende metalen reflector, smalle bundel, 10 tot 20 graden, Wit

ST770T 20S/830 PSU HNB WH

Productomschrijving

Compact, track projector, Aluminium, Wit, Zuiver wit (RAL9010), Voedingsunit (aan/uit), 2100 lm, 16.6 W, 124 lm/W, 3000 K, (0.434,0.403)<3, Sterk reflecterende metalen reflector, smalle bundel, 10 tot 20 graden, IP 20 | Bescherming tegen vingers, IK02 | 0,2 J standaard, Veiligheidsklasse II, 3C-spanningsrail

Bestelcode: 8719514009899
Volledige bestelcode: 871951400989900
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
Localized commercial leaflet 910505100723 nl_BE pdf 293.9 kB

Brochures

Installatie-instructies
Installation instruction ST770T-ST770S pdf 797.4 kB

Beeldmateriaal

Product-Photographs-910505100723_EU
Meerdere materialen - Visuals
Product-Diagrams-910505100723_EU
Meerdere materialen - Visuals

Lichttechnische files

IES
IES File - ST770T 20S/830 PSU HNB WH IES
DIAlux
ULD File - ST770T 20S/830 PSU HNB WH ULD
Relux
ROLF File - ST770T 20S/830 PSU HNB WH ROLFZ
LDT
LDT File - ST770T 20S/830 PSU HNB WH LDT