België - Nederlands

Philips StyliD Evo, Compact, track projector, 11.8 W, 1700 lm, 3000 K, CRI>90, Sterk reflecterende metalen reflector, middelbrede bundel, 20 tot 40 graden, Zwart

ST770T LED17S/930 PSU HMB BK

Productomschrijving

Compact, track projector, Aluminium, Zwart, Signaalzwart (RAL9004), Voedingsunit (aan/uit), 1700 lm, 11.8 W, 135 lm/W, 3000 K, (0.434,0.403)<2, CRI>90, Sterk reflecterende metalen reflector, middelbrede bundel, 20 tot 40 graden, IP 20 | Bescherming tegen vingers, IK02 | 0,2 J standaard, Veiligheidsklasse II, 3C-spanningsrail

Bestelcode: 910505100722
Volledige bestelcode: 871951400988200

Specificaties

Lichtbron vervangbaar
Nee
Aantal VSA's
1 unit
Driver/VSA inbegrepen
Ja
Servicetag
Ja
Lamptype
LED
Waardeschaal
Best
Garantieperiode
5 jaar

Downloads

Brochures

Productbrochure
Localized commercial leaflet 910505100722 nl_BE pdf 301.1 kB

Brochures

Installatie-instructies
Installation instruction ST770T-ST770S pdf 797.4 kB

Beeldmateriaal

Product-Photographs-910505100722_EU
Meerdere materialen - Visuals
Product-Diagrams-910505100722_EU
Meerdere materialen - Visuals

Lichttechnische files

IES
IES File - ST770T LED17S/930 PSU HMB BK IES
Revit-bestand
ST770T LED17S/930 PSU HMB BK 910505100722 ZIP
DIAlux
ULD File - ST770T LED17S/930 PSU HMB BK ULD
Relux
ROLF File - ST770T LED17S/930 PSU HMB BK ROLFZ
LDT
LDT File - ST770T LED17S/930 PSU HMB BK LDT