Philips StoreFlow, Track flood (double), 49 W, 6200 lm, PremiumWhite, 3500 K, CRI>90, Draadloos, Interact Ready, Dubbel asymmetrische optiek, Zwart

ST762T 27S/PW935 WIA BK

Productomschrijving

Track flood (double), Aluminium, Zwart, Draadloze driver InterAct System-ready, 6200 lm, 49 W, 128 lm/W, PremiumWhite, 3500 K, (0.398,0.376)<2, CRI>90, Dubbel asymmetrische optiek, IP 20 | Bescherming tegen vingers, IK02 | 0,2 J standaard, Veiligheidsklasse II, 3C-spanningsrail

Bestelcode: 8720169011649
Volledige bestelcode: 872016901164900

Specificaties

Lichtbron vervangbaar
Ja
Aantal VSA's
2 units
Driver/VSA inbegrepen
Ja
Sustainability rating
Signify Circle
Servicetag
Ja
Lamptype
LED
Waardeschaal
Beter
Garantieperiode
5 jaar

Downloads

Brochures

Productbrochure
Localized commercial leaflet 910505102526 nl_BE pdf 434.5 kB

Brochures

Installatie-instructies
Installation instructions StoreFlow pdf 1.1 MB

Beeldmateriaal

Product-Photographs-910505102526_EU
Meerdere materialen - Visuals
Product-Diagrams-910505102526_EU
Meerdere materialen - Visuals

Lichttechnische files

IES
IES File - ST762T 27S/PW935 WIA BK IES
DIAlux
ULD File - ST762T 27S/PW935 WIA BK ULD
Relux
ROLF File - ST762T 27S/PW935 WIA BK ROLFZ
LDT
LDT File - ST762T 27S/PW935 WIA BK LDT