België - Nederlands

Philips StoreFlow, Track flood (double), 38 W, 5800 lm, 4000 K, Dubbel asymmetrische optiek, Wit

ST762T 27S/840 PSU WH

Productomschrijving

Track flood (double), Aluminium, Wit, Voedingsunit (aan/uit), 5800 lm, 38 W, 153 lm/W, 4000 K, (0.382,0.380)<3, Dubbel asymmetrische optiek, IP 20 | Bescherming tegen vingers, IK02 | 0,2 J standaard, Veiligheidsklasse II, 3C-spanningsrail

Bestelcode: 8720169011625
Volledige bestelcode: 872016901162500

Specificaties

Lichtbron vervangbaar
Ja
Aantal VSA's
2 units
Driver/VSA inbegrepen
Ja
Servicetag
Ja
Lamptype
LED
Waardeschaal
Beter
Garantieperiode
5 jaar
Sustainability rating
Signify Circle

Downloads

Brochures

Productbrochure
Localized commercial leaflet 910505102524 nl_BE pdf 313.4 kB

Brochures

Installatie-instructies
Installation instructions StoreFlow pdf 1.1 MB

Beeldmateriaal

Product-Photographs-910505102524_EU
Meerdere materialen - Visuals
Product-Diagrams-910505102524_EU
Meerdere materialen - Visuals

Lichttechnische files

IES
IES File - ST762T 27S/840 PSU WH IES
Revit-bestand
ST762T 27S/840 PSU WH 910505102524 ZIP
DIAlux
ULD File - ST762T 27S/840 PSU WH ULD
Relux
ROLF File - ST762T 27S/840 PSU WH ROLFZ
LDT
LDT File - ST762T 27S/840 PSU WH LDT