Productomschrijving
Track flood (double), Aluminium, Zwart, DALI-dimmen InterAct System-ready, 5400 lm, 37.6 W, 144 lm/W, 3000 K, (0.434,0.403)<3, Dubbel asymmetrische optiek, IP 20 | Bescherming tegen vingers, IK02 | 0,2 J standaard, Veiligheidsklasse II, 3C-spanningsrail