België - Nederlands

Philips StoreFlow, Track flood (single), 19 W, 2700 lm, 3000 K, Asymmetrische bundelhoek, Wit

ST761T 27S/830 PSU WH

Productomschrijving

Track flood (single), Aluminium, Wit, Voedingsunit (aan/uit), 2700 lm, 19 W, 142 lm/W, 3000 K, (0.434,0.403)<3, Asymmetrische bundelhoek, IP 20 | Bescherming tegen vingers, IK02 | 0,2 J standaard, Veiligheidsklasse II, 3C-spanningsrail

Bestelcode: 910505102517
Volledige bestelcode: 872016901155700
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
Localized commercial leaflet 910505102517 nl_BE pdf 305.3 kB

Brochures

Installatie-instructies
Installation instructions StoreFlow pdf 1.1 MB

Beeldmateriaal

Product-Photographs-910505102517_EU
Meerdere materialen - Visuals
Product-Diagrams-910505102517_EU
Meerdere materialen - Visuals

Lichttechnische files

IES
IES File - ST761T 27S/830 PSU WH IES
Revit-bestand
ST761T 27S/830 PSU WH 910505102517 ZIP
DIAlux
ULD File - ST761T 27S/830 PSU WH ULD
Relux
ROLF File - ST761T 27S/830 PSU WH ROLFZ
LDT
LDT File - ST761T 27S/830 PSU WH LDT