België - Nederlands

Philips GreenSpace Evo Projector, 40 W, 5400 lm, 3000 K, Brede bundel, Wit

ST333Y2 27S/830 PSU WB WH481

Productomschrijving

Polycarbonaat, Wit, Voedingsunit (aan/uit), 5400 lm, 40 W, 135 lm/W, 3000 K, (0.434, 0.403), Brede bundel, IP 20 | Bescherming tegen vingers, IK02 | 0,2 J standaard, Veiligheidsklasse II, Spanningsrail

Bestelcode: 8720169835092
Volledige bestelcode: 872016983509200

Specificaties

Lichtbron vervangbaar
Ja
Aantal VSA's
2 units
Driver/VSA inbegrepen
Ja
Servicetag
Ja
Waardeschaal
Beter
Garantieperiode
5 jaar
Sustainability rating
Signify Circle

Downloads

Brochures

Productbrochure
Localized commercial leaflet 910505104622 nl_BE pdf 256.7 kB

Brochures

Installatie-instructies
ST333Y2 Installation instruction pdf 1.2 MB

Beeldmateriaal

Product-Photographs-910505104622_EU
Meerdere materialen - Visuals
Product-Diagrams-910505104622_EU
Meerdere materialen - Visuals

Lichttechnische files

IES
IES File - ST333Y2 27S/830 PSU WB WH481 IES
Revit-bestand
ST333Y2 27S/830 PSU WB WH481 910505104622 ZIP
DIAlux
ULD File - ST333Y2 27S/830 PSU WB WH481 ULD
Relux
ROLF File - ST333Y2 27S/830 PSU WB WH481 ROLFZ
LDT
LDT File - ST333Y2 27S/830 PSU WB WH481 LDT

Overig

Milieuproductverklaring
EPD ST333Y2 double short spothead pdf 1.6 MB