België - Nederlands

Philips GreenSpace Evo Projector, 28.5 W, 2700 lm, 2200 K, Draadloos, Interact Ready, Middelbrede bundel, Wit

ST333T 27S/ROSE WIA MB FG WH481

Productomschrijving

Polycarbonaat, Wit, Draadloze driver InterAct System-ready, 2700 lm, 28.5 W, 94.5 lm/W, 2200 K, (0.457,0.385), Middelbrede bundel, Helder, Gehard glas, IP 20 | Bescherming tegen vingers, IK02 | 0,2 J standaard, Veiligheidsklasse II, 3C-spanningsrail

Bestelcode: 8720169590946
Volledige bestelcode: 872016959094600

Specificaties

Lichtbron vervangbaar
Ja
Aantal VSA's
1 unit
Driver/VSA inbegrepen
Ja
Servicetag
Ja
Waardeschaal
Beter
Garantieperiode
5 jaar
Sustainability rating
Unclassified

Downloads

Brochures

Productbrochure
Localized commercial leaflet 910505104607 nl_BE pdf 365.8 kB

Brochures

Installatie-instructies
ST333T Installation instruction pdf 1.5 MB

Beeldmateriaal

Product-Photographs-910505104607_EU
Meerdere materialen - Visuals
Product-Diagrams-910505104607_EU
Meerdere materialen - Visuals

Lichttechnische files

IES
IES File - ST333T 27S/ROSE WIA MB FG WH481 IES
Revit-bestand
ST333T 27S/ROSE WIA MB FG WH481 910505104607 ZIP
DIAlux
ULD File - ST333T 27S/ROSE WIA MB FG WH481 ULD
Relux
ROLF File - ST333T 27S/ROSE WIA MB FG WH481 ROLFZ
LDT
LDT File - ST333T 27S/ROSE WIA MB FG WH481 LDT

Overig

Milieuproductverklaring
EPD ST333T short spothead pdf 1.4 MB